10335284
1218486
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 0.394 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 10.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 0.374 in |
| Destindere maximă | 9.5 mm |
| Forță maximă | 222.0 N |
| Forță maximă | 222.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 0.295 in |
| Deviație maximă de funcționare | 7.5 mm |
| Forţă operaţională maximă | 175.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 175.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 0.878 in |
| Destindere operaţională optimă | 22.3 mm |
| Lungime totală | 0.984 in |
| Lungime totală | 25.0 mm |
| Diametru tijă | 0.197 in |
| Diametru tijă | 5.0 mm |
| Rata arcului | 23.4 Nmm |
| Rata arcului | 23.4 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina