Meniu Caută

Cărucioare liniare - închise

În producție

Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Cod Serie: SRL1751, SRL1750

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol H6 h1 Material cuști de bile d3 l1 Stil cărucior d2 Cumpără
138,808 RON - 173,4977 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
237,586 RON - 296,9826 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Tip normal
M5x10
180,136 RON - 225,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Scurt
M5x12
336,713 RON - 420,9167 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Scurt
M5x12
282,408 RON - 352,985 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Scurt
M8x18
569,807 RON - 712,2591 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Scurt
M8x18
257,451 RON - 321,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Tip normal
M5x12
164,214 RON - 205,2924 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Standard
M8x18
311,907 RON - 389,8708 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lungime
M8x18
648,37 RON - 810,4381 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Scurt
M6x12
175,444 RON - 219,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Scurt
M5x12
259,149 RON - 323,9357 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Scurt
M8x18
201,699 RON - 252,1108 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Scurt
M5x10
265,238 RON - 331,5724 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Scurt
M6x12
199,303 RON - 249,116 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Tip normal
M4x8
215,075 RON - 268,8317 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Lungime
M10x25
161,618 RON - 201,9981 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Scurt
M5x10
367,709 RON - 459,6492 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Scurt
M4x8
115,698 RON - 144,648 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Tip normal
M6x12
295,186 RON - 369,0071 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lungime
M6x12
  • din 3