Meniu Caută

Ghidaje liniare 22.3 M5x12 50.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263140

Numărul piesei producătorului:

20263140

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 431,4396 RON
10 - 19 388,311 RON
20 - 49 366,7211 RON
50 + 345,1308 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

431,44 RON

1 x 431,4396 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Scurt
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 16.0
l1 22.3
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Greutate g 122.0
h4 19.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne