Meniu Caută

Ghidaje liniare 154.0 M8x18 78.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263102

Numărul piesei producătorului:

20263102

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 399,6176 RON
10 - 19 359,6609 RON
20 - 49 339,657 RON
50 + 319,7047 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

399,62 RON

1 x 399,6176 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Lungime
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 30.0
l1 154.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Greutate g 1525.0
h4 30.0
l2 ±02 132.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5480.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne