20263164
20263164
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 830,6991 RON |
| 10 - 19 | 747,6138 RON |
| 20 - 49 | 706,0711 RON |
| 50 + | 664,5793 RON |
| Stil cărucior | Scurt |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 28.3 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 11.0 |
| Greutate g | 176.0 |
| h4 | 21.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina