Meniu Caută

Ghidaje liniare 20.3 M5x10 44.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263126

Numărul piesei producătorului:

20263126

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 207,0481 RON
10 - 19 186,3279 RON
20 - 49 175,9934 RON
50 + 165,6585 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

207,05 RON

1 x 207,0481 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Scurt
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 8.0
Greutate g 82.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne