Meniu Caută

Cărucioare fără flanșă - profil redus

În producție

Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.

Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.

Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.

  • Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate.
  • Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă.
  • Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016UL

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea șinei h2 h1 w1 l2 l1 d1 Cumpără
205,542 RON - 256,9024 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
426,607 RON - 533,271 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
368,658 RON - 460,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
722,491 RON - 903,1266 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
347,445 RON - 434,2934 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
252,859 RON - 316,0494 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
215,475 RON - 269,3308 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
229,949 RON - 287,4492 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
377,742 RON - 472,1774 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
1 070,435 RON - 1 338,019 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
427,555 RON - 534,419 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
628,006 RON - 784,9824 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
486,652 RON - 608,2903 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
329,177 RON - 411,4831 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
1 230,856 RON - 1 538,5696 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
230,548 RON - 288,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
955,635 RON - 1 194,5689 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
560,723 RON - 700,9289 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
302,922 RON - 378,6404 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
188,971 RON - 236,1885 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
  • din 2