20159030
20159030
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 784,9824 RON |
| 10 - 19 | 706,4692 RON |
| 20 - 49 | 667,2376 RON |
| 50 + | 628,006 RON |
| Dimensiunea șinei | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 145.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 110.0 |
| w1 | 86.0 |
| l3 | 60.0 |
| h2 | 8.9 |
| h3 | 15.5 |
| h4 | 31.1 |
| d1 | M10 |
| h5 | 17.0 |
| d2 | 14.0 |
| h6 | 14.4 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 20.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 105.0 |
| l6 | 22.5 |
| d3 | 20.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina