20158989
20158989
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 434,2934 RON |
| 10 - 19 | 390,869 RON |
| 20 - 49 | 369,1569 RON |
| 50 + | 347,445 RON |
| Dimensiunea șinei | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 123.5 |
| h1 | 48.0 |
| l2 | 92.5 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 50.0 |
| h2 | 7.5 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 26.0 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 11.5 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 18.0 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 80.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 14.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina