20158934
20158934
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 316,0494 RON |
| 10 - 19 | 284,4544 RON |
| 20 - 49 | 268,632 RON |
| 50 + | 252,859 RON |
| Dimensiunea șinei | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 54.0 |
| h1 | 33.0 |
| l2 | 32.3 |
| w1 | 48.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 6.8 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 7.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 11.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina