20158958
20158958
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 411,4831 RON |
| 10 - 19 | 370,3548 RON |
| 20 - 49 | 349,7407 RON |
| 50 + | 329,177 RON |
| Dimensiunea șinei | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 64.2 |
| h1 | 42.0 |
| l2 | 37.2 |
| w1 | 60.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 10.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 14.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina