Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,8512 RON - 0,8996 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
200.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,6577 RON - 0,69 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2286 RON - 0,2402 RON 200 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,2402 RON - 0,2515 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,5255 RON - 0,5546 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2747 RON - 0,2869 RON 10000 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,327 RON - 0,3633 RON 5000 În stoc
În formă de CV
200.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,2194 RON - 0,2414 RON 10000 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
0.9 mm
0,2832 RON - 0,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,4611 RON - 0,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
200.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,3998 RON - 0,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
150.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,2956 RON - 0,3108 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
60.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,2982 RON - 0,3143 RON 10000 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,3837 RON - 0,403 RON 11250 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,403 RON - 0,4288 RON 4900 În stoc
În formă de C
150.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,5868 RON - 0,619 RON 1190 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,8222 RON - 0,8641 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
200.0 mm
Fier
30.0 mm
2
3.0 mm
0,345 RON - 0,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,2412 RON - 0,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,3047 RON - 0,3385 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
  • din 3
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 60.0 mm Fier

10206430

Interval de preț
0,2402 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 60.0 mm Fier

10206454

Interval de preț
0,2869 RON - 0,2747 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 200.0 mm Fier

10206478

Interval de preț
0,3633 RON - 0,327 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 0.9 mm 60.0 mm Fier

10339770

Interval de preț
0,2414 RON - 0,2194 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 150.0 mm Fier

10339794

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2982 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 150.0 mm Fier

10339817

Interval de preț
0,403 RON - 0,3837 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 3 2.0 mm 150.0 mm Fier

10206546

Interval de preț
0,4288 RON - 0,403 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 100.0 mm Fier

10206560

Interval de preț
0,619 RON - 0,5868 RON

Niveluri de stoc
1190 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat