Meniu Caută

Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 150.0 mm Fier

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numărul piesei Essentra:

10206492

Numărul piesei producătorului:

1317759

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 12499 0,4191 RON
12500 + 0,3998 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

1 047,75 RON

2500 x 0,4191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tip 2
Material complet Oţel cuprat
Formă În formă de CV
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317759 înlocuiește:

Cârlige de susținere V 2.0 mm 150.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10449240
Numărul piesei producătorului: 460530

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne