Meniu Caută

Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 200.0 mm Fier

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numărul piesei Essentra:

10339848

Numărul piesei producătorului:

1317760

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1250 - 12499 0,4869 RON
12500 + 0,4611 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 1250

Preț total:

608,63 RON

1250 x 0,4869 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tip 2
Material complet Oţel cuprat
Formă În formă de CV
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317760 înlocuiește:

Cârlige de susținere V 2.0 mm 200.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10449257
Numărul piesei producătorului: 460531

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne