Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
4,9818 RON - 12,2384 RON 60 În stoc
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
5,1081 RON - 13,4693 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.4 mm
111.1 mm
103.4 mm
96.8 mm
101.0 mm
19.8 mm
2
4,7572 RON - 16,6042 RON Solicitați termenul de livrare aici
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
3,6539 RON - 6,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.2 mm
76.2 mm
71.2 mm
65.5 mm
69.2 mm
12.7 mm
2
2,5821 RON - 7,844 RON 5595 În stoc
75.7 mm
85.7 mm
82.4 mm
73.7 mm
80.3 mm
25.4 mm
2
3,7749 RON - 12,4674 RON 230 În stoc
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
5,0379 RON - 15,3159 RON 98 În stoc
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
7,5779 RON - 7,5779 RON 700 În stoc
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
2,3997 RON - 7,2428 RON 250 În stoc
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
2,6663 RON - 8,0587 RON 350 În stoc
84.3 mm
92.1 mm
87.6 mm
82.3 mm
85.6 mm
12.7 mm
2
8,434 RON - 21,614 RON Solicitați termenul de livrare aici
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2
7,6902 RON - 7,6902 RON 5070 În stoc
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
4,4626 RON - 13,5553 RON 40 În stoc
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
1,2166 RON - 3,7931 RON 15500 În stoc
51.2 mm
58.7 mm
54.5 mm
49.7 mm
52.9 mm
19.1 mm
2
1,5015 RON - 4,5517 RON 12230 În stoc
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
4,4344 RON - 13,455 RON 1060 În stoc
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
46,0431 RON - 46,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
324.9 mm
346.5 mm
333.8 mm
318.3 mm
328.1 mm
51.6 mm
2
1,1409 RON - 3,0059 RON 89 În stoc
38.7 mm
44.5 mm
38.7 mm
36.7 mm
36.7 mm
12.7 mm
2
5,1922 RON - 15,1728 RON 100 În stoc
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
4,5046 RON - 4,5046 RON 2030 În stoc
143.3 mm
158.8 mm
149.2 mm
140.7 mm
147.1 mm
25.4 mm
2
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE 82.2 mm 90.8 mm Albastru

10309643

Interval de preț
12,2384 RON - 4,9818 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 75.7 mm 82.4 mm Albastru

10309391

Interval de preț
7,844 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
5595 În stoc
Caracteristici
  • D
    85.7 mm
  • d1
    75.7 mm
  • d2
    82.4 mm
  • d3
    73.7 mm
  • d4
    80.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 88.0 mm 91.4 mm Albastru

10309650

Interval de preț
12,4674 RON - 3,7749 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 110.9 mm 117.0 mm Albastru

10310809

Interval de preț
15,3159 RON - 5,0379 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 162.6 mm 166.6 mm Albastru

10185896

Interval de preț
7,5779 RON - 7,5779 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 72.4 mm 75.7 mm Albastru

10309292

Interval de preț
7,2428 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 84.3 mm 87.6 mm Albastru

10309636

Interval de preț
8,0587 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    92.1 mm
  • d1
    84.3 mm
  • d2
    87.6 mm
  • d3
    82.3 mm
  • d4
    85.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 167.9 mm 170.4 mm Albastru

10185919

Interval de preț
7,6902 RON - 7,6902 RON

Niveluri de stoc
5070 În stoc
Caracteristici
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 96.5 mm 99.7 mm Albastru

10310762

Interval de preț
13,5553 RON - 4,4626 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 51.2 mm 54.5 mm Albastru

10309087

Interval de preț
3,7931 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.7 mm
  • d1
    51.2 mm
  • d2
    54.5 mm
  • d3
    49.7 mm
  • d4
    52.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 54.1 mm 61.6 mm Albastru

10309148

Interval de preț
4,5517 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
12230 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 93.3 mm 96.5 mm Albastru

10309674

Interval de preț
13,455 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
1060 În stoc
Caracteristici
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
LDPE Capace-bușon conice - Standard 38.7 mm 38.7 mm Albastru 2

10159118

Interval de preț
3,0059 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.7 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    36.7 mm
  • d4
    36.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 102.4 mm 106.4 mm Albastru

10310786

Interval de preț
15,1728 RON - 5,1922 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 143.3 mm 149.2 mm Albastru

10184998

Interval de preț
4,5046 RON - 4,5046 RON

Niveluri de stoc
2030 În stoc
Caracteristici
  • D
    158.8 mm
  • d1
    143.3 mm
  • d2
    149.2 mm
  • d3
    140.7 mm
  • d4
    147.1 mm