10184967
101
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 99 | 16,1992 RON |
| 100 + | 4,6412 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 155.7 mm |
|---|---|
| D | 6.13 in |
| d1 | 5.469 in |
| d1 | 138.9 mm |
| d2 | 142.7 mm |
| d2 | 5.618 in |
| d3 | 5.39 in |
| d3 | 136.9 mm |
| d4 | 5.539 in |
| d4 | 140.7 mm |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Culoare | Albastru |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina