Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
0,6329 RON - 2,3331 RON 14500 În stoc
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,2399 RON - 0,8073 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
0,5304 RON - 1,961 RON 9500 În stoc
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,3312 RON - 2,3761 RON 6400 În stoc
12.1 mm
18.3 mm
13.8 mm
10.4 mm
12.1 mm
7.9 mm
3
0,2834 RON - 0,8616 RON 354 În stoc
20.4 mm
27.8 mm
23.1 mm
18.4 mm
21.4 mm
19.1 mm
3
0,2385 RON - 2,3617 RON 14152 În stoc
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
3
0,2385 RON - 0,8116 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
0,2539 RON - 2,3904 RON 4403 În stoc
11.4 mm
15.9 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.3 mm
10.3 mm
3
0,2343 RON - 2,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,2259 RON - 2,2043 RON 7900 În stoc
8.4 mm
14.3 mm
10.1 mm
7.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
3,6539 RON - 6,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.2 mm
76.2 mm
71.2 mm
65.5 mm
69.2 mm
12.7 mm
2
1,5015 RON - 4,5517 RON 12230 În stoc
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
4,4626 RON - 13,5553 RON 40 În stoc
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
1,7822 RON - 6,6702 RON 280 În stoc
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
1,2797 RON - 3,8647 RON 62 În stoc
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
54.6 mm
56.4 mm
12.7 mm
2
2,2874 RON - 7,3001 RON 300 În stoc
76.1 mm
85.7 mm
80.2 mm
74.0 mm
78.6 mm
12.7 mm
2
2,5119 RON - 6,1692 RON 14481 În stoc
62.4 mm
73.0 mm
69.9 mm
60.8 mm
68.2 mm
25.4 mm
2
4,9818 RON - 12,2384 RON 60 În stoc
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
1,2166 RON - 3,7931 RON 15500 În stoc
51.2 mm
58.7 mm
54.5 mm
49.7 mm
52.9 mm
19.1 mm
2
2,3997 RON - 7,2428 RON 250 În stoc
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE 5.3 mm 6.8 mm Albastru

10225356

Interval de preț
2,3331 RON - 0,6329 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 8.4 mm 9.3 mm Albastru

10309131

Interval de preț
1,961 RON - 0,5304 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 12.1 mm 13.8 mm Albastru

10204092

Interval de preț
2,3761 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.8 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.1 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 20.4 mm 23.1 mm Albastru

10224977

Interval de preț
0,8616 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
354 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.1 mm
  • d3
    18.4 mm
  • d4
    21.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 9.9 mm 11.7 mm Albastru

10184028

Interval de preț
2,3617 RON - 0,2385 RON

Niveluri de stoc
14152 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 11.4 mm 13.0 mm Albastru

10187777

Interval de preț
2,3904 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
4403 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.9 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 8.4 mm 10.1 mm Albastru

10309223

Interval de preț
2,2043 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 54.1 mm 61.6 mm Albastru

10309148

Interval de preț
4,5517 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
12230 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 96.5 mm 99.7 mm Albastru

10310762

Interval de preț
13,5553 RON - 4,4626 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 65.0 mm 68.3 mm Albastru

10309209

Interval de preț
6,6702 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 56.5 mm 57.9 mm Albastru

10309117

Interval de preț
3,8647 RON - 1,2797 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    54.6 mm
  • d4
    56.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 76.1 mm 80.2 mm Albastru

10309384

Interval de preț
7,3001 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    80.2 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    78.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 62.4 mm 69.9 mm Albastru

10309193

Interval de preț
6,1692 RON - 2,5119 RON

Niveluri de stoc
14481 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.0 mm
  • d1
    62.4 mm
  • d2
    69.9 mm
  • d3
    60.8 mm
  • d4
    68.2 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 82.2 mm 90.8 mm Albastru

10309643

Interval de preț
12,2384 RON - 4,9818 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 51.2 mm 54.5 mm Albastru

10309087

Interval de preț
3,7931 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.7 mm
  • d1
    51.2 mm
  • d2
    54.5 mm
  • d3
    49.7 mm
  • d4
    52.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 72.4 mm 75.7 mm Albastru

10309292

Interval de preț
7,2428 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm