Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
2,2593 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
1,0749 RON - 1,0749 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
57.1 mm
52.7 mm
46.3 mm
50.7 mm
25.4 mm
2
0,195 RON - 0,2819 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2
0,2189 RON - 0,4094 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
0,5346 RON - 1,3054 RON 1000 În stoc
33.3 mm
38.1 mm
34.4 mm
31.4 mm
32.8 mm
9.5 mm
2
0,5879 RON - 0,8845 RON 41928 În stoc
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
2
0,3002 RON - 0,7414 RON 11740 În stoc
20.5 mm
27.2 mm
23.2 mm
18.5 mm
21.2 mm
17.5 mm
2
3,1575 RON - 11,809 RON 3060 În stoc
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
0,6525 RON - 1,5888 RON 7900 În stoc
38.6 mm
44.5 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
12.7 mm
2
0,2259 RON - 0,5596 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
2
0,2091 RON - 0,2633 RON 23898 În stoc
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
1,5717 RON - 3,8075 RON 23920 În stoc
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,5136 RON - 1,2739 RON 42500 În stoc
24.0 mm
31.0 mm
26.9 mm
21.9 mm
25.0 mm
18.0 mm
2
1,5436 RON - 1,5436 RON 3460 În stoc
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2
0,1473 RON - 0,3564 RON 35100 În stoc
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2
0,2287 RON - 0,5696 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
20.6 mm
17.1 mm
13.4 mm
15.0 mm
8.5 mm
2
1,1226 RON - 2,7769 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
49.0 mm
44.7 mm
37.7 mm
41.8 mm
24.0 mm
2
0,2259 RON - 1,9037 RON 17679 În stoc
6.7 mm
11.9 mm
8.5 mm
5.2 mm
6.9 mm
9.5 mm
3
0,238 RON - 0,3332 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
1,4313 RON - 4,3514 RON 60 În stoc
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 33.3 mm 34.4 mm Roșu

10080412

Interval de preț
1,3054 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    32.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 29.2 mm 31.2 mm Roșu

10080771

Interval de preț
0,8845 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
41928 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 20.5 mm 23.2 mm Roșu

10084816

Interval de preț
0,7414 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
11740 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.2 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    18.5 mm
  • d4
    21.2 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in Roșu

10074541

Interval de preț
11,809 RON - 3,1575 RON

Niveluri de stoc
3060 În stoc
Caracteristici
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 38.6 mm 40.6 mm Roșu

10076668

Interval de preț
1,5888 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 12.5 mm 14.0 mm Roșu

10085431

Interval de preț
0,2633 RON - 0,2091 RON

Niveluri de stoc
23898 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 54.0 mm 58.4 mm Roșu

10084878

Interval de preț
3,8075 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
23920 În stoc
Caracteristici
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 24.0 mm 26.9 mm Roșu

10084830

Interval de preț
1,2739 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
42500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.9 mm
  • d3
    21.9 mm
  • d4
    25.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 55.4 mm 58.8 mm Roșu

10080436

Interval de preț
1,5436 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
3460 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE - PIR 5.6 mm 7.0 mm Roșu

10084755

Interval de preț
0,3564 RON - 0,1473 RON

Niveluri de stoc
35100 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 6.7 mm 8.5 mm Albastru

10307144

Interval de preț
1,9037 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
17679 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    5.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 54.8 mm 59.8 mm Albastru

10309100

Interval de preț
4,3514 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm