Meniu Caută

Capace-bușon conice - Standard LDPE 324.9 mm 333.8 mm Albastru

Acest capac și bușon conic din LDPE de culoare albastră este gândit să acopere o multitudine de diametre interioare sau diametre exterioare. Ușor de instalat și de demontat. Piesa oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10213353

Numărul piesei producătorului:

134

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 + 46,0431 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 381,29 RON

30 x 46,0431 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 346.5 mm
d1 324.9 mm
d2 333.8 mm
d3 318.3 mm
d4 328.1 mm
h 51.6 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3926909790
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne