10204085
13
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,9905 RON |
| 5000 + | 0,3059 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 18.3 mm |
|---|---|
| D | 0.72 in |
| d1 | 0.488 in |
| d1 | 12.4 mm |
| d2 | 0.547 in |
| d2 | 13.9 mm |
| d3 | 0.409 in |
| d3 | 10.4 mm |
| d4 | 12.3 mm |
| d4 | 0.484 in |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Culoare | Albastru |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 3 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina