Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
0,2539 RON - 0,8359 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
0,2736 RON - 0,896 RON 400 În stoc
22.1 mm
28.6 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.3 mm
15.9 mm
3
0,2722 RON - 0,8788 RON 812 În stoc
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
0,3312 RON - 1,1881 RON 2716 În stoc
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
0,3073 RON - 0,9676 RON 1700 În stoc
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
0,4911 RON - 1,4743 RON 1600 În stoc
28.2 mm
38.5 mm
31.1 mm
26.4 mm
29.9 mm
19.1 mm
3
0,2905 RON - 0,7557 RON 7296 În stoc
12.1 mm
22.2 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
0,2469 RON - 0,8259 RON 1487 În stoc
17.5 mm
23.8 mm
19.9 mm
15.9 mm
18.3 mm
15.9 mm
3
0,268 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
22.2 mm
17.1 mm
13.2 mm
15.3 mm
13.5 mm
3
0,414 RON - 1,6604 RON 24900 În stoc
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
0,2343 RON - 2,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,442 RON - 1,503 RON 1250 În stoc
29.6 mm
36.5 mm
32.8 mm
27.7 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,435 RON - 1,7319 RON 1350 În stoc
32.8 mm
41.3 mm
37.0 mm
31.2 mm
35.3 mm
25.4 mm
3
0,7142 RON - 2,1041 RON 5342 În stoc
34.1 mm
44.5 mm
38.5 mm
32.6 mm
36.8 mm
23.8 mm
3
0,7858 RON - 2,5908 RON 1250 În stoc
40.8 mm
49.2 mm
44.5 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.1 mm
2
0,9935 RON - 3,3351 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.3 mm
57.2 mm
53.0 mm
46.7 mm
51.1 mm
25.4 mm
2
1,4313 RON - 4,3514 RON 60 În stoc
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
0,2385 RON - 0,8918 RON 405 În stoc
21.7 mm
28.6 mm
24.7 mm
19.5 mm
23.0 mm
19.1 mm
3
0,3971 RON - 1,2553 RON 28372 În stoc
24.5 mm
31.8 mm
27.8 mm
22.9 mm
23.3 mm
19.1 mm
3
0,5641 RON - 1,4886 RON 3090 În stoc
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
  • din 17
Capace-bușon conice - Standard LDPE 22.1 mm 24.8 mm Albastru

10228265

Interval de preț
0,896 RON - 0,2736 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 20.8 mm 23.6 mm Albastru

10225349

Interval de preț
0,8788 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
812 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 24.9 mm 26.5 mm Albastru

10241523

Interval de preț
1,1881 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
2716 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 22.7 mm 26.4 mm Albastru

10240564

Interval de preț
0,9676 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 28.2 mm 31.1 mm Albastru

10242513

Interval de preț
1,4743 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.1 mm
  • d3
    26.4 mm
  • d4
    29.9 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 12.1 mm 13.9 mm Albastru

10204108

Interval de preț
0,7557 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
7296 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 17.5 mm 19.9 mm Albastru

10222218

Interval de preț
0,8259 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
1487 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 32.8 mm 34.6 mm Albastru

10266106

Interval de preț
1,6604 RON - 0,414 RON

Niveluri de stoc
24900 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 29.6 mm 32.8 mm Albastru

10242810

Interval de preț
1,503 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.8 mm
  • d3
    27.7 mm
  • d4
    30.6 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 32.8 mm 37.0 mm Albastru

10266267

Interval de preț
1,7319 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.3 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    37.0 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    35.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 34.1 mm 38.5 mm Albastru

10299661

Interval de preț
2,1041 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
5342 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.5 mm
  • d3
    32.6 mm
  • d4
    36.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 40.8 mm 44.5 mm Albastru

10306987

Interval de preț
2,5908 RON - 0,7858 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.2 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 54.8 mm 59.8 mm Albastru

10309100

Interval de preț
4,3514 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 21.7 mm 24.7 mm Albastru

10225363

Interval de preț
0,8918 RON - 0,2385 RON

Niveluri de stoc
405 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • d1
    21.7 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    19.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 24.5 mm 27.8 mm Albastru

10241769

Interval de preț
1,2553 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
28372 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    22.9 mm
  • d4
    23.3 mm
Capace-bușon conice - Standard LDPE 36.8 mm 40.6 mm Albastru

10299678

Interval de preț
1,4886 RON - 0,5641 RON

Niveluri de stoc
3090 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm