Meniu Caută

Capace-bușon conice - Standard LDPE 6.1 mm 7.7 mm Albastru

Acest capac și bușon conic din LDPE de culoare albastră este gândit să acopere o multitudine de diametre interioare sau diametre exterioare. Ușor de instalat și de demontat. Piesa oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10294192

Numărul piesei producătorului:

5

20590 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,8751 RON
5000 + 0,2259 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

937,55 RON

500 x 1,8751 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 11.9 mm
d1 6.1 mm
d2 7.7 mm
d3 4.4 mm
d4 6.1 mm
h 9.5 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3923509000
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne