Meniu Caută

Capace pentru şuruburi

În stoc

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,4834 RON - 0,6768 RON 1250 În stoc
Alburiu
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
2250 În stoc
Gri cremene
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
0,5489 RON - 0,7685 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
4.8 mm
M5
Șaibă
Polipropilenă
6
0,4604 RON - 0,6446 RON 1250 În stoc
Pantone Grey
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,3084 RON - 0,5712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alburiu
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
0,406 RON - 0,7519 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
2010 În stoc
Piatră
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,3978 RON - 0,7367 RON 19700 În stoc
Gri cremene
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
0,4046 RON - 0,5665 RON 2420 În stoc
Alburiu
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4299 RON - 0,6019 RON 500 În stoc
Negru
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
2250 În stoc
Tec
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
  • din 5
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Alburiu

20842697

Interval de preț
0,6768 RON - 0,4834 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alburiu
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri cremene

20842727


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

20842673

Interval de preț
0,6446 RON - 0,4604 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Pantone Grey
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Piatră

20842659


Niveluri de stoc
2010 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Piatră
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Gri cremene

20842369

Interval de preț
0,7367 RON - 0,3978 RON

Niveluri de stoc
19700 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Alburiu

20842437

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
2420 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alburiu
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Negru

20842482

Interval de preț
0,6019 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Tec

20842413


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Tec