Meniu Caută

Capace pentru şuruburi

În stoc

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,4426 RON - 0,6197 RON 12250 În stoc
Portocaliu
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4834 RON - 0,6768 RON 18900 În stoc
Gri argintiu
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
Solicitați termenul de livrare aici
Tec
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
Solicitați termenul de livrare aici
Piatră
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
0,4046 RON - 0,5665 RON 2250 În stoc
Gri argintiu
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,43 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4426 RON - 0,6197 RON 2000 În stoc
Gri cremene
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,4426 RON - 0,6197 RON 1000 În stoc
Negru
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,3886 RON - 0,7197 RON 18250 În stoc
Gri argintiu
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
0,4046 RON - 0,5665 RON 11250 În stoc
Morning Grey
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4046 RON - 0,5665 RON 4930 În stoc
Gri cremene
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4069 RON - 0,7537 RON Solicitați termenul de livrare aici
Osprey
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
3402 În stoc
Piatră
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
0,4046 RON - 0,5665 RON 111850 În stoc
Osprey
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4834 RON - 0,6768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
Solicitați termenul de livrare aici
Tec
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
1
0,4834 RON - 0,6768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
2
1813 În stoc
Tec
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4046 RON - 0,5665 RON 4600 În stoc
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4426 RON - 0,6197 RON 2845 În stoc
Osprey
4.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
  • din 5
Capace Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Portocaliu

20842192

Interval de preț
0,6197 RON - 0,4426 RON

Niveluri de stoc
12250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Portocaliu
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri argintiu

20842321

Interval de preț
0,6768 RON - 0,4834 RON

Niveluri de stoc
18900 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri argintiu
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gri argintiu

20842352

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri argintiu
Capace Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gri cremene

20842284

Interval de preț
0,6197 RON - 0,4426 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene
Capace Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Negru

20842208

Interval de preț
0,6197 RON - 0,4426 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
Capace Unicap M3 4.2 mm PP Gri argintiu

20842628

Interval de preț
0,7197 RON - 0,3886 RON

Niveluri de stoc
18250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri argintiu
Capace Unicap M4 4.5 mm PP Morning Grey

20842642

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Morning Grey
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gri cremene

20842376

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
4930 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Piatră

20842451


Niveluri de stoc
3402 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Piatră
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

20842468

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
111850 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Osprey
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Tec

20842444


Niveluri de stoc
1813 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Tec
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Interval de preț
0,5665 RON - 0,4046 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Pantone Grey
Capace Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Osprey

20842475

Interval de preț
0,6197 RON - 0,4426 RON

Niveluri de stoc
2845 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Osprey