Meniu Caută

Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Piatră

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842659

Numărul piesei producătorului:

20842659

2010 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 40000

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.8 mm
Tip componentă Cap
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Piatră
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne