Meniu Caută

Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri cremene

This high profile unicap cover cap is manufactured from flint-grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842727

Numărul piesei producătorului:

20842727

2250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 40000

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 6.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri cremene
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne