Meniu Caută

Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Alburiu

This high profile unicap cover cap is manufactured from off-white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842697

Numărul piesei producătorului:

20842697

1250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6603 RON
2500 + 0,4716 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

165,08 RON

250 x 0,6603 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 6.5 mm
Tip componentă Cap
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Alburiu
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne