Meniu Caută

Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Negru

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842482

Numărul piesei producătorului:

20842482

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6019 RON
2500 + 0,4299 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

150,48 RON

250 x 0,6019 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M4
Material complet Polipropilenă
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Produsul 20842482 înlocuiește:

Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Negru
Numărul piesei Essentra: 10206690
Numărul piesei producătorului: 13280

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne