Meniu Caută

Capace Unicap M3 4.2 mm PP Osprey

This low profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842598

Numărul piesei producătorului:

20842598

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7353 RON
2500 - 9999 0,4412 RON
10000 + 0,397 RON
Ambalaj standard:

Preț total:

367,65 RON

500 x 0,7353 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.2 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M3
Material complet Polipropilenă
Culoare Osprey
Tip 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne