Meniu Caută

Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

This high profile unicap cover cap is manufactured from Pantone grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842710

Numărul piesei producătorului:

20842710

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6603 RON
2500 + 0,4716 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

165,08 RON

250 x 0,6603 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 6.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Pantone Grey
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne