Meniu Caută

Capace Unicap M3 4.2 mm PP Gri argintiu

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842628

Numărul piesei producătorului:

20842628

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard:

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.2 mm
Tip componentă Cap
Dimensiune șurub M3
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri argintiu
Tip 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne