Meniu Caută

Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gri cremene

This low profile unicap cover cap is manufactured from flint coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Numărul piesei Essentra:

20842376

Numărul piesei producătorului:

20842376

4930 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,5527 RON
2500 + 0,3947 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

138,18 RON

250 x 0,5527 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M4
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri cremene
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne