Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,46 RON - 0,8909 RON 9208 În stoc
7.7 mm
M8;5/16"
Roșu
13.0 mm
Filete UNF
0,3491 RON - 0,7945 RON 1698 În stoc
3.2 mm
Negru
13.0 mm
1,6565 RON - 4,1615 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
1-3/8;M35
Negru
25.0 mm
Filete UNF
3,053 RON - 6,8288 RON 1500 În stoc
34.9 mm
1-3/8;M35
Negru
50.0 mm
Filete UNF
2,1632 RON - 5,6696 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4;M42
Negru
25.0 mm
Filete Metric
7,6396 RON - 13,5039 RON 195 În stoc
44.5 mm
1-3/8;M45
Negru
50.0 mm
Filete Metric
3,8745 RON - 8,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.9 mm
1-3/4
Negru
38.0 mm
Filete BSP
3,9977 RON - 7,0103 RON 2524 În stoc
44.5 mm
1-3/8;M45
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,7524 RON - 4,6922 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1-1/2;M39
Negru
25.0 mm
Filete UNF
2,9982 RON - 7,5828 RON 5435 În stoc
47.6 mm
1-1/2;M48
Negru
38.0 mm
Filete Metric
1,9988 RON - 5,1809 RON 2665 În stoc
34.9 mm
1-3/8;M35
Negru
38.0 mm
Filete UNF
2,2453 RON - 5,3206 RON 1980 În stoc
38.1 mm
1-1/2;M39
Negru
38.0 mm
Filete UNF
3,3679 RON - 7,5409 RON 100 În stoc
38.1 mm
1-1/2;M42
Negru
50.0 mm
Filete UNF
3,1762 RON - 8,3649 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2
Negru
25.0 mm
Filete UNF
10,1724 RON - 22,7626 RON 1424 În stoc
69.8 mm
Non Threaded
Negru
50.0 mm
Nefiletat
5,983 RON - 13,3922 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.9 mm
1-3/4
Negru
50.0 mm
Filete BSP
7,3383 RON - 16,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
2-3/8
Negru
50.0 mm
Filete BSP
20,9061 RON - 43,4305 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
2-1/4
Negru
25.0 mm
Filete BSP
5,9144 RON - 13,2526 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
2-3/8
Negru
38.0 mm
Filete BSP
3,409 RON - 11,1019 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
Negru
38.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Roșu

10008676

Interval de preț
0,8909 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
9208 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 3.2 mm 13.0 mm PVC Negru

10006108

Interval de preț
0,7945 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
1698 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 34.9 mm 50.0 mm PVC Negru

10007266

Interval de preț
6,8288 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 50.0 mm PVC Negru

10007358

Interval de preț
13,5039 RON - 7,6396 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10007334

Interval de preț
7,0103 RON - 3,9977 RON

Niveluri de stoc
2524 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 47.6 mm 38.0 mm PVC Negru

10007372

Interval de preț
7,5828 RON - 2,9982 RON

Niveluri de stoc
5435 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capace de capăt cilindrice 34.9 mm 38.0 mm PVC Negru

10007259

Interval de preț
5,1809 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
2665 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 38.1 mm 38.0 mm PVC Negru

10007280

Interval de preț
5,3206 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
1980 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 38.1 mm 50.0 mm PVC Negru

10007297

Interval de preț
7,5409 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M42
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 69.8 mm 50.0 mm PVC Negru

10007532

Interval de preț
22,7626 RON - 10,1724 RON

Niveluri de stoc
1424 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru