Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2442 RON - 0,5425 RON | 103130 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2484 RON - 0,5997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 2,2031 RON - 3,4639 RON | 1100 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,1435 RON - 7,4432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0063 RON - 4,4247 RON | 32481 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2139 RON - 2,6773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,0021 RON - 6,621 RON | 2500 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,6377 RON - 10,2281 RON | 7212 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2147 RON - 0,4794 RON | 84100 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 10,6232 RON - 15,3159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,0717 RON - 4,569 RON | 10900 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,975 RON - 6,4698 RON | 7900 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,3747 RON - 11,6944 RON | 2260 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7016 RON - 1,5315 RON | 8210 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 8,3637 RON - 14,6002 RON | 600 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,5296 RON - 4,0651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2287 RON - 0,5123 RON | 7000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4898 RON - 1,0176 RON | 400 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,6188 RON - 1,3841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm