Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,3491 RON - 0,7945 RON 1698 În stoc
3.2 mm
Negru
13.0 mm
0,46 RON - 0,8909 RON 8458 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Roșu
13.0 mm
Filete UNF
5,2436 RON - 11,7443 RON 960 În stoc
50.8 mm
2 in
Negru
50.0 mm
UNF
7,6396 RON - 13,5039 RON 135 În stoc
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negru
50.0 mm
Metric
1,1253 RON - 2,7929 RON 2500 În stoc
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Negru
38.0 mm
UNF
1,7798 RON - 3,1421 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
25.0 mm
Metric
2,5602 RON - 5,7255 RON 1445 În stoc
30.2 mm
7/8 in
Negru
50.0 mm
BSP
0,6147 RON - 1,7176 RON 2500 În stoc
20.6 mm
1/2 in
Negru
13.0 mm
BSP
2,2589 RON - 3,9939 RON 1675 În stoc
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Negru
38.0 mm
UNF
0,9159 RON - 2,374 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4 in; M27
Negru
13.0 mm
Metric
2,1357 RON - 3,7565 RON 200 În stoc
24.6 mm
M25
Negru
38.0 mm
Metric
2,2179 RON - 3,9241 RON 1210 În stoc
26.9 mm
M27
Negru
38.0 mm
Metric
0,5393 RON - 1,3252 RON 19302 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
1,3485 RON - 3,156 RON 117000 În stoc
21.4 mm
M22
Negru
25.0 mm
Metric
0,9953 RON - 3,0304 RON 3875 În stoc
23.8 mm
M24
Negru
25.0 mm
Metric
1,1747 RON - 3,1141 RON 46160 În stoc
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,3272 RON - 0,7289 RON 10000 În stoc
8.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3327 RON - 0,7429 RON 3000 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3107 RON - 0,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,4847 RON - 1,113 RON 6840 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 0.126 in 0.511 in PVC Negru

10006108

Interval de preț
0,7945 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
1698 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Roșu

10008676

Interval de preț
0,8909 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
8458 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 2.000 in 1.968 in PVC Negru

10007419

Interval de preț
11,7443 RON - 5,2436 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 1.752 in 1.968 in PVC Negru

10007358

Interval de preț
13,5039 RON - 7,6396 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 0.874 in 1.496 in PVC Negru

10006979

Interval de preț
2,7929 RON - 1,1253 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 1.189 in 1.968 in PVC Negru

10007204

Interval de preț
5,7255 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
1445 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.811 in 0.511 in PVC Negru

10006894

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6147 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 1.126 in 1.496 in PVC Negru

10007167

Interval de preț
3,9939 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
1675 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 0.969 in 1.496 in PVC Negru

10007044

Interval de preț
3,7565 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 1.059 in 1.496 in PVC Negru

10007143

Interval de preț
3,9241 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
1210 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.543 in 0.984 in PVC Negru

10006689

Interval de preț
1,3252 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
19302 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.843 in 0.984 in PVC Negru

10006931

Interval de preț
3,156 RON - 1,3485 RON

Niveluri de stoc
117000 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.937 in 0.984 in PVC Negru

10007006

Interval de preț
3,0304 RON - 0,9953 RON

Niveluri de stoc
3875 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.874 in 0.511 in PVC Negru

10006955

Interval de preț
3,1141 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
46160 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 0.327 in 0.748 in PVC Negru

10006429

Interval de preț
0,7289 RON - 0,3272 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.343 in 0.748 in PVC Negru

10006450

Interval de preț
0,7429 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.500 in 0.748 in PVC Negru

10006603

Interval de preț
1,113 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
6840 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP