Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 19.0 mm PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006603

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0127-019

9340 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,1408 RON
2500 + 0,4968 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

285,20 RON

250 x 1,1408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.7 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) 1/4 in; 1/2 in
Standard filet BSP
Standard filet UNF
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne