Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 0.811 in 0.511 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006894

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0206-013

2500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,7176 RON
2500 + 0,6147 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

429,40 RON

250 x 1,7176 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 20.6 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in
Standard filet BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne