Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 1.059 in 1.496 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10007143

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0269-038

3250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 3,9241 RON
1250 + 2,2179 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

490,51 RON

125 x 3,9241 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 26.9 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) M27
Standard filet Metric
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne