Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3901 RON - 0,4552 RON | 4000 În stoc |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,9079 RON - 1,0606 RON | 2970 În stoc |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,5486 RON - 0,6426 RON | 130 În stoc |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,4238 RON - 0,498 RON | 5500 În stoc |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,5136 RON - 0,604 RON | 1275 În stoc |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,4616 RON - 0,5382 RON | 1000 În stoc |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,5851 RON - 0,6841 RON | 156 În stoc |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,4771 RON - 0,5596 RON | 3800 În stoc |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,4055 RON - 0,4766 RON | 2008 În stoc |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,6356 RON - 0,7472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,7072 RON - 0,8302 RON | 22800 În stoc |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Roșu
|
LDPE
|
Metric
|
||
| 0,3048 RON - 0,4741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,7072 RON - 1,1001 RON | 630 În stoc |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1745 RON - 0,2714 RON | 5000 În stoc |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Albastru
|
TPE
|
Metric
|
||
| 0,0985 RON - 0,1532 RON | 15000 În stoc |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,4553 RON - 0,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
BSP
|
||
| 0,5239 RON - 0,815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
BSP
|
||
| 0,1293 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,6151 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5295 RON - 0,8236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Albastru
|
TPE
|
UNF