Meniu Caută

Capac de protecţie filetat Filete Metric M14 LDPE Roșu

Numărul piesei Essentra:

10256060

Numărul piesei producătorului:

464148

2008 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4766 RON
5000 + 0,4055 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

238,30 RON

500 x 0,4766 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.0 mm
Dimensiune filet M14 x 1;5
Standard filet Metric
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3926300090
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne