Meniu Caută

Capac de protecţie filetat Filete Metric M22 LDPE Roșu

Numărul piesei Essentra:

10256114

Numărul piesei producătorului:

464154

1275 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,5893 RON
2000 + 0,5011 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

117,86 RON

200 x 0,5893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.5 mm
Dimensiune filet M22 x 1;5
Standard filet Metric
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne