Meniu Caută

Capac de protecţie filetat Filete Metric M24 LDPE Roșu

Numărul piesei Essentra:

10256121

Numărul piesei producătorului:

464155

130 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,6426 RON
2000 + 0,5486 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

128,52 RON

200 x 0,6426 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 26.5 mm
Dimensiune filet M24 x 1;5
Standard filet Metric
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3926300090
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne