Meniu Caută

Capace moi striate 18.7 mm 11.3 mm Roșu LDPE - PIR

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele metrice și UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Roșu, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20591434

Numărul piesei producătorului:

20591434

15000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,1532 RON
5000 - 24999 0,1094 RON
25000 + 0,0985 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

76,60 RON

500 x 0,1532 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 11.9 mm
Dimensiune filet 3/8 in
Standard filet UNF
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne