Meniu Caută

Capace de capat Push Fit

În stoc

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Culoare Material Standard filet Cumpără
0,3901 RON - 0,4552 RON 4000 În stoc
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,9079 RON - 1,0606 RON 2970 În stoc
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,5486 RON - 0,6426 RON 130 În stoc
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,4238 RON - 0,498 RON 5500 În stoc
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,5136 RON - 0,604 RON 1275 În stoc
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,4616 RON - 0,5382 RON 1000 În stoc
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,5851 RON - 0,6841 RON 156 În stoc
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,4771 RON - 0,5596 RON 3800 În stoc
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,4055 RON - 0,4766 RON 2008 În stoc
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,6356 RON - 0,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Roșu
LDPE
Metric
0,7072 RON - 0,8302 RON 22800 În stoc
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Roșu
LDPE
Metric
0,3048 RON - 0,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7
19.0 mm
M30
Roșu
LDPE - PIR
Metric
0,7072 RON - 1,1001 RON 630 În stoc
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Albastru
TPE
NPT
0,1745 RON - 0,2714 RON 5000 În stoc
14.0
13.0 mm
M12
Albastru
TPE
Metric
0,0985 RON - 0,1532 RON 15000 În stoc
11.9
11.3 mm
3/8 in
Roșu
LDPE - PIR
UNF
0,4553 RON - 0,7083 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Roșu
LDPE - PIR
GAS
0,5239 RON - 0,815 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Roșu
LDPE - PIR
GAS
0,1293 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
12.0 mm
M12
Roșu
LDPE - PIR
Metric
0,6151 RON - 0,9569 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
1-5/8-12
Albastru
TPE
UNF
0,5295 RON - 0,8236 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
1-1/16-12
Albastru
TPE
UNF
  • din 4
Capac de protecţie filetat Filete Metric M12 LDPE Roșu

10256053

Interval de preț
0,4552 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M16 LDPE Roșu

10256084

Interval de preț
1,0606 RON - 0,9079 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M24 LDPE Roșu

10256121

Interval de preț
0,6426 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.5 mm
  • Dimensiune filet
    M24 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M16 LDPE Roșu

10256077

Interval de preț
0,498 RON - 0,4238 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M22 LDPE Roșu

10256114

Interval de preț
0,604 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
1275 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.5 mm
  • Dimensiune filet
    M22 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M18 LDPE Roșu

10256091

Interval de preț
0,5382 RON - 0,4616 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M26 LDPE Roșu

10256138

Interval de preț
0,6841 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
156 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M20 LDPE Roșu

10256107

Interval de preț
0,5596 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M14 LDPE Roșu

10256060

Interval de preț
0,4766 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
2008 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac de protecţie filetat Filete Metric M30 LDPE Roșu

10256152

Interval de preț
0,8302 RON - 0,7072 RON

Niveluri de stoc
22800 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • Dimensiune filet
    M30 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace moi striate 50.3 mm 20.5 mm Albastru TPE

20591762

Interval de preț
1,1001 RON - 0,7072 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.3 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    NPT
  • Standard filet
    GAS
Capace moi striate 14.0 mm 13.0 mm Albastru TPE

20591786

Interval de preț
0,2714 RON - 0,1745 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
Capace moi striate 18.7 mm 11.3 mm Roșu LDPE - PIR

20591434

Interval de preț
0,1532 RON - 0,0985 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică