Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9082 RON - 12,1068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.091 in
78.5 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.925 in
74.3 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2
|
||
| 0,7832 RON - 1,7275 RON | 1000 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 7,2647 RON - 16,0216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.898 in
99.0 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.713 in
94.3 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
2
|
||
| 0,5164 RON - 1,7275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,8199 RON - 1,3582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,6364 RON - 0,70 RON | 1000 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 1,1411 RON - 1,1411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 1,0369 RON - 1,933 RON | 725 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 2,6937 RON - 11,257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.689 in
68.3 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2
|
||
| 0,7425 RON - 0,8984 RON | 2700 În stoc |
1.094 in
27.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 2,8844 RON - 12,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2
|
||
| 1,0936 RON - 5,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 0,625 RON - 0,7832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,6816 RON - 1,4658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 2500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 3625 În stoc |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | 140 În stoc |
0.776 in
19.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
3
|
||
| 0,6689 RON - 1,0301 RON | 510 În stoc |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2