Meniu Caută

Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Roșu

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Numărul piesei Essentra:

10083628

Numărul piesei producătorului:

12134

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,4658 RON
3000 + 0,6816 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

439,74 RON

300 x 1,4658 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 20.8 mm
d4 23.5 mm
d1 22.5 mm
d2 25.3 mm
D 55.4 mm
h 17.3 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne