10133989
3130000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 999 | 1,933 RON |
| 1000 + | 1,0369 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.142 in |
|---|---|
| d3 | 29.0 mm |
| d4 | 1.217 in |
| d4 | 30.9 mm |
| d1 | 30.2 mm |
| d1 | 1.189 in |
| d2 | 1.283 in |
| d2 | 32.6 mm |
| D | 40.0 mm |
| D | 1.575 in |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina