Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
1,4102 RON - 3,1742 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
1,4538 RON - 3,2865 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,3395 RON - 0,8201 RON 12258 În stoc
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
1,2952 RON - 3,1347 RON 3223 În stoc
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
2,1471 RON - 5,1672 RON 480 În stoc
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,1682 RON - 0,3567 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,7832 RON - 1,7275 RON 1000 În stoc
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
0,8199 RON - 1,3582 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
0,6364 RON - 0,70 RON 1000 În stoc
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
0,3182 RON - 0,385 RON 9000 În stoc
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
0,5164 RON - 1,7275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
0,7832 RON - 0,7832 RON 3400 În stoc
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,5571 RON - 0,7832 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
6,3298 RON - 13,9598 RON 475 În stoc
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
6,3298 RON - 13,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
6,7088 RON - 14,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
2,9122 RON - 6,4226 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
2,9082 RON - 12,1068 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
  • din 5
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Roșu

10092149

Interval de preț
0,8201 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
12258 În stoc
Caracteristici
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Roșu

10084953

Interval de preț
3,1347 RON - 1,2952 RON

Niveluri de stoc
3223 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Roșu

10092217

Interval de preț
5,1672 RON - 2,1471 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
LDPE Capac și bușon conicizat 3.5 mm 4.3 mm Galben 1

10133446

Interval de preț
1,7275 RON - 0,7832 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 10.9 mm 12.4 mm Galben

10133606

Interval de preț
0,70 RON - 0,6364 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 7.9 mm 9.3 mm Galben

10133538

Interval de preț
0,385 RON - 0,3182 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 4.5 mm 5.3 mm Galben

10133460

Interval de preț
0,7832 RON - 0,7832 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 81.9 mm 90.0 mm Galben

10134344

Interval de preț
13,9598 RON - 6,3298 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm