10092149
18349
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 800 - 7999 | 0,8201 RON |
| 8000 + | 0,3395 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.48 in |
|---|---|
| d3 | 12.2 mm |
| d4 | 0.543 in |
| d4 | 13.8 mm |
| d1 | 0.535 in |
| d1 | 13.6 mm |
| d2 | 0.606 in |
| d2 | 15.4 mm |
| D | 22.2 mm |
| D | 0.874 in |
| h | 0.437 in |
| h | 11.1 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina