Meniu Caută

Butoane cu auto-asamblare

În stoc

Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.

Cod Serie: SR1580

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Diametru butuc Înălțime mâner Înălțime butuc Cumpără
11,6063 RON - 30,2907 RON 400 În stoc
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
5,6281 RON - 15,7406 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,4005 RON - 4,6428 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
3,4884 RON - 10,3438 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
6,445 RON - 18,7828 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,9322 RON - 6,111 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
6,4581 RON - 18,7828 RON 225 În stoc
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,9192 RON - 6,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
5,1352 RON - 13,8887 RON 350 În stoc
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,5302 RON - 5,1189 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
5,4984 RON - 15,2114 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
6,445 RON - 18,7828 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
3,5921 RON - 10,7538 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
5,3558 RON - 14,8146 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
8,4291 RON - 18,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
9,0128 RON - 23,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,9062 RON - 5,7803 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
5,5244 RON - 15,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
7,0805 RON - 18,6506 RON 360 În stoc
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
1,9582 RON - 6,4682 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • din 2
Mâner tip stea 1.380 in M6 PP Negru

10558584

Interval de preț
30,2907 RON - 11,6063 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.9 mm
  • Înălțime butuc
    4.3 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    35.1 mm
  • Înălțime mâner
    15 mm
  • Culoare mâner
    Black
Mâner tip stea 2.380 in M6 PP Negru

10558591

Interval de preț
18,7828 RON - 6,4581 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    31.8 mm
  • Înălțime butuc
    15.7 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    60.5 mm
  • Înălțime mâner
    31.2 mm
  • Culoare mâner
    Black
Mâner tip stea 1.750 in M8 PP Negru

10558669

Interval de preț
13,8887 RON - 5,1352 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    31.8 mm
  • Înălțime butuc
    7.1 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.5 mm
  • Înălțime mâner
    21.8 mm
  • Culoare mâner
    Black
Mâner tip stea 2.500 in M12 PP Negru

10558744

Interval de preț
18,6506 RON - 7,0805 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.9 mm
  • Înălțime butuc
    9.1 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    63.5 mm
  • Înălțime mâner
    25.4 mm
  • Culoare mâner
    Black